Alternar Nav

RX3 Disjuntor tetrapolar 4P-63A 400V~ - Curva C -Poder de corte 4,5kA - 4 mód.

RX3 Disjuntor tetrapolar 4P-63A 400V~ - Curva C -Poder de corte 4,5kA - 4 mód.

REF.419747

Preço 103,78 €

Embalagem (Unidades) 3

Volume(dm3) 1.864

Peso(g) 1767.00

Descrição

Disjuntores RX3 4500A - curva C para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~. 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~. Não recebe auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis. Com marcação simples e visível, e instalação fácil e segura. Com terminais IP2X.

Mais Informação

Páginas de catálogo e informações adicionais

Catálogo

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01911EN-01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - IT 16504

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental do Produto nº 20 E0162B

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.