RX3 Disjuntor unipolar 32A 230/400V~ - Curva C -Poder de corte 4,5kA - 1 mód. |
![]() |
REF.419667 Preço 8,62 € Embalagem (Unidades) 12 Volume(dm3) 2.012 Peso(g) 1688.00 |
DescriçãoDisjuntores RX3 4500A - curva C para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~. 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~. Não recebe auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis. Com marcação simples e visível, e instalação fácil e segura. Com terminais IP2X. |
Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
Catálogo |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01911EN-01 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - IT 16504 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº 20 E0162B |
Software
XL Pro3 |