Kit videoporteiro conectado - monitor Classe100X16E e posto externo Linha3000 |
![]() |
REF.364614 Preço 678,98 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 16.529 Peso(g) 1182.00 |
DescriçãoKit vídeoporteiro mãos livres conectado, unifamiliar, composto por: - 1 Monitor a cores CLASSE 100X16E mãos livres e ecrã LCD de 5’’, conectável (344682), com tecnologia Wi-Fi integrada que permite reenviar a chamada para o Smartphone; - 1 Posto externo LINHA 3000 com frontal em zamak, telecâmara grande angular a cores, com leitor de proximidade, fornecido com um conjunto de 6 cartões coloridos + 2 discos para abertura do trinco. Indices de proteção um IP54 e um IK10 - 1 alimentador de 1.200 mA para sistema de videoporteiros 2 fios Bticino - O posto externo LINHA 3000: - É configurável para instalações unifamiliares ou bifamiliares, basta adicionar mais um monitor, porque o posto externo já vem equipado com dois botões de chamada. - Permite gerir até um máx. de 20 cartões (125 KHz) para abertura de trincos elétricos (incluindo aquele que for o “master” do sistema). - Inclui porta-etiquetas iluminado por LED branco (fornecido). - Permite instalação saliente ou encastrada com os acessórios específicos, a serem adquiridos à parte: 350020 (caixa de encastrar) + 343601 (acessório de encastramento). - Pode, ainda, ser instalado fora da parede (por ex.: numa secretária), utilizando os acessórios suportes de mesa (2 x 344692), a serem adquiridos à parte. - Pode receber o teto anti chuva (343051), a adquirir separadamente. - O monitor CLASSE100X16E dispõe de: - 2 botões físicos retroiluminados para comando das principais funções principal (responder e terminar chamada); - 3 botões “soft touch” para o comando de outras funções importantes (abertura da porta, ligar a luz da escada e ativar a câmara do posto externo); - E, ainda, mais 4 botões táteis configuráveis, que podem ser utilizados para adicionar funções suplementares (intercomunicação, ativar uma segunda porta, outras ativações genéricas, …). - Está equipado com uma alavanca lateral para permitir ajustar: cor, brilho e contraste do ecrã, volume de áudio, volume do tom de chamada e configuração de Wi-Fi. - O monitor dispõe da função “teleloop” (para permitir a sua utilização por parte de pessoas portadoras de próteses auditivas - seletor na posição “T”). - Equipado com LEDs que têm uma função de sinalização/ indicação (exclusão da chamada e estado da rede Wi-Fi). - Além disso, graças à conexão Wi-Fi, é possível associar o monitor de vídeo à App DOOR ENTRY (gratuita e disponível para Android e iOS). A partir dessa aplicação, será possível gerir as principais funções do posto interno de videoporteiro (receber chamadas, abertura de trincos, ativar a câmara do posto externo, atualização de “firmware” e outras ativações para funções adicionais). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11133AB |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Novo Classe 100 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
EU-RED Kit videocitofonico 364614 |
---|
Software
Youdiagram Bticino |
Videos
aEEuhusQV3Q |