Alternar Nav

UPS Keor SP monofásica 2000VA, 2+2 tomadas (2P+T e IEC), porta comunicação USB.

UPS Keor SP monofásica 2000VA, 2+2 tomadas (2P+T e IEC), porta comunicação USB.

REF.310193

Preço 382,89 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 29.944

Peso(g) 12370.00

Descrição

A UPS Keor SP é uma fonte de alimentação ininterrupta monofásica com tecnologia de linha interativa.

Equipada com 2 tomadas do tipo 2P+T schuko e 2 tomadas do tipo IEC, fornece uma potência nominal de 2000VA, e uma potência ativa de 1200W.

A presença de um transformador eletrônico (AVR) no interior da UPS fornece proteção efetiva as cargas conectadas na falha de energia elétrica ou má qualidade.

A UPS possui uma porta USB para carregar equipamento móvel e através da porta pode ser conectada a um PC , o que permite com o software, monitorizar o seu funcionamento.

Graças à barra de LED inteligente, é possível visualizar os alarmes e estados (normal, bateria, sobrecarga, falha geral, autonomia, fim de autonomia).

Tempo de autonomia estimado até 15 minutos, podendo variar consoante o tipo de cargas e condições do ambiente.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_UPS-LGR-0161-GB

Documentação Comercial

Catálogo UPS
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.