![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
UPS Keor SP monofásica 2000VA com 6 tomada do tipo IEC e porta comunicação USB. |
![]() |
REF.310192 Preço 367,47 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 29.944 Peso(g) 12448.00 |
DescriçãoA UPS Keor SP é uma fonte de alimentação ininterrupta monofásica com tecnologia de linha interativa. Equipada com 6 tomadas do tipo IEC, fornece uma potência nominal de 2000VA, e uma potência ativa de 1200W. A presença de um transformador eletrônico (AVR) no interior da UPS fornece proteção efetiva as cargas conectadas na falha de energia elétrica ou má qualidade. A UPS possui uma porta USB para carregar equipamento móvel e através da porta pode ser conectada a um PC , o que permite com o software, monitorizar o seu funcionamento. Graças à barra de LED inteligente, é possível visualizar os alarmes e estados (normal, bateria, sobrecarga, falha geral, autonomia, fim de autonomia). Tempo de autonomia estimado até 15 minutos, podendo variar consoante o tipo de cargas e condições do ambiente. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_UPS-LGR-0161-GB |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo UPS |