UPS keor monofásicas 800VA com 4+2 tomadas schuko, com autonomia até 15 minutos. |
![]() |
REF.310082 Preço 158,80 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 17.870 Peso(g) 6400.00 |
DescriçãoUPS Line Interactive – Monofásica com 6 tomadas 2P+T schuko, para proteção dos equipamentos contra anomalias na rede elétrica. Na falha de energia elétrica ou fraca qualidade a UPS entra em funcionamento (reinício automático) fornecendo energia até ao limite da capacidade da baterias, com tempo de autonomia estimado até 15 minutos, podendo variar consoante o tipo de cargas e condições do ambiente. Equipada com fusível substituível em caso de curto-circuito, indicadores LED para indicação visual do estado da UPS, AVR interno (regulador de tensão automático), e carregador USB. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_UPS-LGR-0083-GB |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo UPS |