Practibox S - Quadro de encastrar p/ alvenaria 3x18 módulos, porta transparente. |
REF.137158 Preço 100,42 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 31.366 Peso(g) 3229.00 |
DescriçãoQuadros de distribuição isolantes - CLASSE II - de encastrar em alvenaria, de 3 filas. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem. Autoextinguíeis: resistência ao fio incandescente 650° de acordo com a norma EN 60695-2-11. Chassis extraível e espaço de cablagem otimizado. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação sem ferramentas. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. Possibilidade de acoplamento horizontal ou vertical com o kit ref: 134102. IP40 - IK07 |
Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
Catálogo |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02633EN-01 |
Documentação Comercial |
Brochura Practibox S |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG - IT 18.173 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº A E4067A |
Software
XL Pro3 |
Videos
2eg-_k7wv5w |