Alternar Nav

Practibox S - Quadro saliente 4x12 módulos, porta transparente.

Practibox S - Quadro saliente 4x12 módulos, porta transparente.

REF.135214

Preço 78,72 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 29.477

Peso(g) 3112.00

Descrição

Quadros de distribuição isolantes - CLASSE II - salientes de 4 filas. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem, com espaço otimizado, acesso fácil aos ligadores e colocação simplificada da calha, sem parafusos e nem ferramentas. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação por encaixe. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. IP40 - IK07.

Mais Informação

Páginas de catálogo e informações adicionais

Catálogo

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE10835AA_05

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02631EN-01

Documentação Comercial

Brochura Practibox S

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - FR_703887/M1

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental do Produto nº A E4061A

Software

XL Pro3

Videos

2eg-_k7wv5w
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.