Practibox S - Quadro de encastrar p/ paredes ocas 4x12 módulos, porta branca. |
![]() |
REF.135164 Preço 142,39 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 29.477 Peso(g) 3116.00 |
DescriçãoQuadros de distribuição isolantes - CLASSE II - de encastrar em paredes ocas, de 4 filas. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem. Autoextinguíeis: resistência ao fio incandescente 850° de acordo com a norma EN 60695-2-11. Chassis extraível e espaço de cablagem otimizado. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação sem ferramentas. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. Possibilidade de acoplamento horizontal ou vertical com o kit ref: 134102. IP40 - IK07 |
Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
Catálogo |
---|---|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10835AA_05 |
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02633EN-01 |
Documentação Comercial |
Brochura Practibox S |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LOVAG - IT 18.173 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº A E4060A |
Software
XL Pro3 |
Videos
2eg-_k7wv5w |