Alternar Nav

Practibox S - Quadro de encastrar p/ alvenaria 3x12 módulos, porta branca.

Practibox S - Quadro de encastrar p/ alvenaria 3x12 módulos, porta branca.

REF.135143

Preço 71,86 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 20.720

Peso(g) 2220.00

Descrição

Quadros de distribuição isolantes - CLASSE II - de encastrar em alvenaria, de 3 filas. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem. Autoextinguíeis: resistência ao fio incandescente 650° de acordo com a norma EN 60695-2-11. Chassis extraível e espaço de cablagem otimizado. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação sem ferramentas. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. Possibilidade de acoplamento horizontal ou vertical com o kit ref: 134102. IP40 - IK07

Mais Informação

Páginas de catálogo e informações adicionais

Catálogo

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE10835AA_05

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02633EN-01

Documentação Comercial

Brochura Practibox S

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LOVAG - IT 18.173

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental do Produto nº A E4060A

Software

XL Pro3

Videos

2eg-_k7wv5w
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.