![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Practibox S - Quadro saliente 8 módulos, porta transparente. |
![]() |
REF.134218 Preço 25,69 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 6.641 Peso(g) 745.00 |
DescriçãoQuadros de distribuição isolantes - CLASSE II - salientes de 4 filas. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem, com espaço otimizado, acesso fácil aos ligadores e colocação simplificada da calha, sem parafusos e nem ferramentas. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação por encaixe. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. IP40 - IK07. |
Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
Catálogo |
---|---|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10835AA_05 |
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02631EN-01 |
Documentação Comercial |
Brochura Practibox S |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR_703887/M1 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº A E4061A |
Software
XL Pro3 |
Videos
2eg-_k7wv5w |