Kits para caixas de chão standard - mecanismo na horizontal - 18 módulos |
![]() |
REF.088010 Preço 89,08 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 20.707 Peso(g) 3279 |
DescriçãoInstalação dos mecanismos na horizontal - altura regulável de 80 a 110 mm Instalam-se diretamente em chão falso. Para instalação em betonilha, utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis (ref. 0 880 90/91/92) ou a caixa de encastrar universal regulável (ref. 0 880 80) e os aros de redução (ref. 0 880 81/82/83) 18 módulos - 3 filas de 6 módulos Composição: - 1 kit suporte de montagem ref. 0 880 21 - 1 tampa isolante (plástico) ref. 0 880 01 |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|