X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 350 lm - 1h (LEDs) |
![]() |
REF.660045BK Preço 95,75 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.83 Peso(g) 210 |
DescriçãoBlocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1 hora. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem encastrado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Declaração e Certificado |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental |