Alternar Nav

X-light 360 - Blocos standards (NP) - 100 lm - 1h (LEDs)

X-light 360 - Blocos standards (NP) - 100 lm - 1h (LEDs)

REF.660032BK

Preço 35,99 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.83

Peso(g) 217

Descrição

Blocos LED solução Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1 hora. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem montagem encastrado

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Notícia Técnica

Fichas Técnicas

Ficha Técnica

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Declaração e Certificado

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.