Incara On Desk - 4 tomadas 2P+T Schuko + 1 interruptor geral luminoso - Branco |
![]() |
REF.655134WH Preço 131,73 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 4.494 Peso(g) 903 |
DescriçãoBlocos para secretária fornecidos pré-equipados e com cabo de alimentação - 8 módulos. Blocos em alumínio e ABS; Dimensões otimizadas para ocupar pouco espaço na área de trabalho. Especialmente concebidos em formato angular para facilitar a ligação e a remoção da ficha; tomadas 2P+T, tipo Schuko Mosaic - 16 A - 250 VA, equipadas com obturadores de proteção. Blocos fornecidos equipados com cabo de 2 metros de comprimento (H05VVF, 3G 1.5 mm2) e com ficha 2P+T. Em conformidade com a norma NF C 61-314. Potência máxima 3.680 W a 230 VA por circuito. Podem ser instalados com fita adesiva de dupla face (fornecida) ou com o acessório de fixação ref. 6 551 99 A fita de dupla face pode ser removida sem danificar o móvel. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|