![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo with Netatmo - Interruptor sem neutro, 5-125 W LED, Antracite |
![]() |
REF.069895L Preço 49,17 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.623 Peso(g) 133 |
DescriçãoIP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Plexo with Netatmo - casa conectada. Utilizam-se para completar a sua instalação conectada, a qual requer a instalação prévia de um starter pack “with Netatmo”. Compatíveis com Zigbee 3.0. Produtos disponíveis num distribuidor autorizado. Interruptores de iluminação conectados. Para controlo local ou remoto da iluminação. Podem ser emparelhados com um ou vários aparelhos sem fios. Compatível com todos tipos de cargas (usar LEDs dimmáveis se o modo variação estiver ativado). O modo variação de iluminação e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Podem ser instalados em substituição de um interruptor tradicional existente numa caixa de encastrar simples com 40 mm de profundidade. Fixação por parafusos. Permitem instalação em postos múltiplos. A combinar com as caixas para montagem saliente ou os quadros para montagem de encastrar. Interruptor 5 - 125 W LED, sem neutro, 230 V~ (com opção de variação). Permite controlar a iluminação com a voz (através de um assistente de voz). Fornecido com um compensador ref. 0 401 49. Cor: Antracite. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciasTécnicas |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichasTécnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Declaração e Certificado |
---|