Alternar Nav

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Saída de cabos 16 A, Branco

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Saída de cabos 16 A, Branco

REF.069888L

Preço 23,00 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 5.913

Peso(g) 965

Descrição

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco, fornecido completo. Saída de cabos 16 A - 250 V~. Fornecidas com cerra-cabos Ø 5 até 13 mm. Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2. Cor: Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichasTécnicas
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.