Alternar Nav

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Saída de cabos 16 A, Antracite

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Saída de cabos 16 A, Antracite

REF.069878L

Preço 22,83 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 3.121

Peso(g) 497

Descrição

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco, fornecido completo. Saída de cabos 16 A - 250 V~. Fornecidas com cerra-cabos Ø 5 até 13 mm. Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichasTécnicas
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.