![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo New IP55 componível - Interruptor temporizado luminoso, Antracite |
![]() |
REF.069804L Preço 63,25 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.704 Peso(g) 107 |
DescriçãoIP 55 - IK 07. Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Interruptor temporizado luminoso 230 V~. Sem neutro - 2 fios. Ligadores de parafusos. Permite comandar a iluminação ou o aquecimento com temporização de desativação. É possível instalar vários interruptores temporizados num mesmo circuito. Fornecido com lâmpada. Temporização regulável de 25 s até 15 minutos. Cargas máx. suportadas: - 100 W para LEDs; - 400 VA para halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico; - 400 VA para lâmpadas fluorescentes; - 1.000 W para incandescentes e halogéneo 230 VA; - 1.840 W para circuitos resistivos (ex.: aquecimento); - 250 VA para motores. Cor: Antracite. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciasTécnicas |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichasTécnicas |