Alternar Nav

Plexo New IP55 componível - Adaptador Mosaic com tampa transparente, Branco

Plexo New IP55 componível - Adaptador Mosaic com tampa transparente, Branco

REF.069695L

Preço 11,31 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 3.121

Peso(g) 468

Descrição

IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Adaptador para 2 módulos Mosaic com tampa transparente. Recebe mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos (exceto mecanismos com saliências especialmente relevantes) e confere-lhes um IP 55. Cor: Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichasTécnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Declaração e Certificado
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.