![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo New IP55 componível - 2 x 2P+T, standard F/B - Horizontal, Branco |
![]() |
REF.069642L Preço 21,15 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 5.913 Peso(g) 821 |
DescriçãoIP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada dupla: 2 x 2P+T, standard F/B (franco/belga) - 16 A - 250 V~. Ligadores automáticos. Tomadas pré-cabladas, apenas é necessário fazer 1 ligação. Para montagem horizontal. Cor: Branco. (Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichasTécnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Declaração e Certificado |
---|