![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Plexo New IP55 componível - Tomada 2P+T, standard F/B, Branco |
![]() |
REF.069621L Preço 8,55 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 5.913 Peso(g) 771 |
DescriçãoIP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centro. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada 2P+T, standard F/B (franco/belga) - 16 A - 250 V~. Ligadores automáticos. Equipada com tampa e obturadores de proteção. Cor: Branco. (Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichasTécnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Declaração e Certificado |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
CertificadoAmbiental |