Alternar Nav

Plexo New IP55 componível - Interruptor temporizado luminoso, Branco

Plexo New IP55 componível - Interruptor temporizado luminoso, Branco

REF.069604L

Preço 67,05 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.704

Peso(g) 108

Descrição

IP 55 - IK 07. Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Interruptor temporizado luminoso 230 V~. Sem neutro - 2 fios. Ligadores de parafusos. Permite comandar a iluminação ou o aquecimento com temporização de desativação. É possível instalar vários interruptores temporizados num mesmo circuito. Fornecido com lâmpada. Temporização regulável de 25 s até 15 minutos. Cargas máx. suportadas: - 100 W para LEDs; - 400 VA para halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico; - 400 VA para lâmpadas fluorescentes; - 1.000 W para incandescentes e halogéneo 230 VA; - 1.840 W para circuitos resistivos (ex.: aquecimento); - 250 VA para motores. Cor: Branco.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciasTécnicas

Fichas Técnicas

FichasTécnicas
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.