Postos de carregamento trifásicos isolante - 22kW - 32A (s/ proteção integrada) |
REF.057016 Preço 1 229,00 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 37.502 Peso(g) 7210 |
DescriçãoPostos de carregamento trifásico isolante 22kW - Modo 3, IP 54 - IK 10 Postos de carregamento com possibilidade de fixação a parede ou ao solo ( com acessorio 057018). Recomendado para instalações domésticas individuais. Detecção integrada de 6 mA DC. Comunicação local sem fios através de Bluetooth incorporado para configuração e controlo do posto de carregamento através de smartphone ou tablet utilizando a aplicação IOS ou Android CHARGER CONTROL (limitação da potência, gestão ON/OFF, estado, luminosidade dos LED, definições de gestão da carga) Equipado com: - um cabo de 5 m - LED que indica o estado da carga (verde / azul / vermelho / amarelo) Ligado e protegido a partir do quadro eléctrico através de 1 linha dedicada. Opção de controlo remoto ON/OFF (entrada de contacto sem tensão 12 V=). Compatível com o contacto seco ligado ref. 4 121 73 controlado remotamente através de um smartphone através da aplicação Home + Control |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciasTécnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decalração e Cetificado |
---|