![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
LLwN - Interruptor de iluminação conectado com neutro - Alumínio, 1 módulo |
![]() |
REF.NT4411C Preço 41,53 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.19 Peso(g) 36 |
DescriçãoInterruptor de iluminação conectado com neutro (com opção de variação). Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios 150 W com neutro 230 V (com opção de variação). Compatível com todas as cargas (recomendado lâmpada de LED com variação). O modo de variação de luz e a luz LED (funções luminoso ou sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade. Fixação através de parafusos ou garras. A equipar com suporte de fixação e quadro de acabamento Livinglight. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |