![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Livinglight - Tomada TV+SAT, Estrela (ITED) - Antracite, 2 módulos |
![]() |
REF.NT4202M2DN Preço 14,06 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 0.2 Peso(g) 68 |
DescriçãoLivinglight, tomadas de televisão. Atenuação < 1,5 dB. Mecanismos fornecidos com espelho central mas sem suporte. A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento Livinglight. Tomadas adaptadas para receção de TDT, satélite e televisão por cabo. Compatíveis com UHD (Ultra High Definition). Tomadas blindadas, Classe A, compatíveis com 4G LTE. Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Conformes com as normas EN-50083 e EN-50083-2. Conectores TV macho e RD fêmea - para fichas Ø 9,5 mm. Conector SAT - tipo “F”. TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz; RD: 87,5 -108 MHz; SAT: 950 - 2400 MHz. |