![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Livinglight with Netatmo - Gateway + Comando Geral - Branca, 1 módulo |
![]() |
REF.N4510C Preço 127,20 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.31 Peso(g) 83 |
DescriçãoVersão série de aparelhagem em 1 MOD. Gateway with Netatmo. Fornecido com o comando geral sem fios entrar/sair encastrado de 1 módulo, necessário para o procedimento de associação de todos os dispositivos conectados. Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos. Utilizar para controlar a casa remotamente (iluminação, estores e aparelhos elétricos), utilizando um smartphone através da aplicação Home + Control e/ou controlo de voz (através de um assistente de voz). Para iniciar uma instalação conectada é necessário instalar uma gateway. A gateway vem incluída no starter pack ou pode ser adquirida individualmente. O Extension Pack ou outros produtos conectados podem ser adicionados ao starter pack. É necessária uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |
---|