Livinglight with Netatmo - Comutador de escada conectado - Branco, 1 módulo |
REF.N4003C Preço 36,95 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.19 Peso(g) 36 |
DescriçãoComutador de escada conectado. Controla a iluminação localmente ou remotamente. Instala-se como um comutador de escada tradicional e é compatível com todos os tipos de cargas com potência máx. até 250 W. Equipado com um LED azul que, através da APP HOME + CONTROL, pode ser configurado para as funções de luminoso/localização ou de sinalização do estado a carga. Pode ser associado a um ou mais comandos sem fios. Atenção: necessita ligação com o condutor de neutro Alimentação 110-240 Vac - 1 módulo. Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo". Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado. A equipar com suporte e quadro de acabamento. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |