![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Livinglight MyHOME - Comando/atuador de 2 saídas |
![]() |
REF.LN4672M2 Preço 136,25 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.17 Peso(g) 71 |
DescriçãoAtuador de 2 saídas independentes com comando integrado. Para cargas simples ou duplas. Permite controlar dois circuitos de iluminação ou um motor de estores. Iluminação: 2 A lâmpadas incandescentes/halogéneo, 460 W para motores, 2 A cos Ø 0,5 para transformadores ferromagnéticos, 460 W lâmpadas fluorescentes ou transformadores eletrónicos. Fluocompactas e LED: máx. 2 lâmpadas 250 W. Saídas interbloqueadas para motores através de configuração. Recomenda-se ligação com neutro (3 condutores). Este mecanismo pode ser configurado para comandar outros atuadores BUS SCS. Configuração física ou virtual. 2 módulos. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
CertificadoAmbiental |
---|