Livinglight - Lâmpada direcional |
REF.LN4361 Preço 47,17 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.56 Peso(g) 83 |
DescriçãoPermite criar uma iluminação direcional e decorativa. Aconselha-se instalação a uma altura de 30 cm a partir do solo. Pode ser comandado por um interruptor tradicional, por interruptor eletrónico sem neutro, por variador ou por detetor de movimentos com neutro. Equipado com lâmpada LED. Fluxo luminoso: 70 lúmen. Consumo: 2,2 W. Duração de vida estimada: 50.000 horas. Fornecido com uma base neutra (Cromado mate) e com frontais nos 3 acabamentos existentes na gama Livinglight (Antracite, Branco e teca). Alimentação 230 V~. Produto com dimensão de 2 módulos. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |