![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Livinglight - Detetor de movimento - Antracite, 2 módulos |
![]() |
REF.L4432 Preço 182,49 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.19 Peso(g) 65 |
DescriçãoCircuito crepuscular variável com possibilidade de exclusão. Ângulo de deteção: 105º. Alcance máximo de deteção: 6 metros. Temporização regulável de 30 segundos até 10 minutos. Pode ser ativado a partir de outro local de instalação através de botões de pressão não luminosos. Equipado com seletor (0-A-I) que permite derrogação manual. Saída com relé 6 A resistivos / 2 A indutivos. Alimentação 230 V~. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |