Livinglight - Aplique de leitura - Antracite, 1 módulo |
REF.L4362 Preço 101,04 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.91 Peso(g) 146 |
DescriçãoPara instalar junto à cabeceira de uma cama, permitindo passar a dispor de uma iluminação direcionada (orientável). Com interruptor integrado. A intensidade luminosa pode ser regulada mediante pressão prolongada no interruptor. Equipado com lâmpada LED. Fluxo luminoso: 110 lúmen (equivalente a 15 W em incandescente). Consumo: 3 W. Duração de vida estimada: 40.000 horas. Instalação em caixas de encastrar Ø 60 mm com profundidade mínima 50 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |