![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Livinglight - Tomada TV, tipo "F" - Antracite, 1 módulo |
![]() |
REF.L4202FN Preço 9,71 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 0.16 Peso(g) 50 |
DescriçãoLivinglight, tomadas de televisão, Com impedância 75 Ω. Mecanismos fornecidos com espelho central mas sem suporte. A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento Livinglight. Tomadas adaptadas para receção de TDT, satélite e televisão por cabo. Compatíveis com UHD (Ultra High Definition). Tomadas blindadas, Classe A, compatíveis com 4G LTE. Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Conformes com as normas EN-50083 e EN-50083-2. Conectores TV macho e RD fêmea - para fichas Ø 9,5 mm. Conector SAT - tipo “F”. TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz; RD: 87,5 -108 MHz; SAT: 950 - 2400 MHz. |