![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Livinglight with Netatmo - Interruptor iluminação s/ fios - Antracite, 2 módulos |
![]() |
REF.L4003CW Preço 46,73 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.43 Peso(g) 44 |
DescriçãoUtilizar para acrescentar um interruptor de iluminação adicional. Emparelhar ao tocar nos produtos conectados ou através da APP. Pode ser emparelhado com: interruptores, micromódulos, tomadas de energia e saídas de cabos. Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação da unidade de controlo a qualquer superfície LED com indicação de pilha fraca. Para ser associado a um obturador ou outro mecanismo de 1 módulo. A equipar com suporte e quadro de acabamento. Pode ser instalado numa caixa de 40 mm de profundidade. Possibilidade de trocar a bateria sem retirar interruptor do suporte. A equipar quadro de acabamento. Permite concluir a instalação conectada, requer a instalação prévia de um starter pack "with Netatmo". Compatível com Zigbee 3.0. Produto disponível num distribuidor autorizado. A equipar quadro de acabamento. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
Notícia Técnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
Ficha Técnica |