Quadro estanque Plexo³ p/ fotovoltaico -2 fila de 18 módulos- 1000V=; a equipar |
REF.414036 Preço 349,48 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 37.42 Peso(g) 4541 |
DescriçãoQuadro estanque Plexo³ para fotovoltaico - 1000V=; a ser equipado com 2 fila, 18 módulos IP65 - IK09 - Classe II de isolamento - Resistência aos UV de acordo com a norma ISO 4892-2 - Reversibilidade total da porta e do invólucro - Puxador da porta com chave, tampa e painel frontal seláveis Fornecido com:- faces lisas para montagem de conectores dedicados do tipo MC4 (sem tampas terminais, sem pré furação) - calha de 2 posições para produtos modulares e caixas moldadas - tampas terminais com perfuração directa - 1 obturador de 5 módulos |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
CertificadoAmbiental |
---|