Alternar Nav

Incara Torre 60 - 3 x Tomadas 2P+T Schuko / 1 x Carregador USB A+C 15W

Incara Torre 60 - 3 x Tomadas 2P+T Schuko / 1 x Carregador USB A+C 15W

REF.654974

Preço 95,65 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 6.27

Peso(g) 910

Descrição

Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 6-50 mm. Produtos fornecidos equipados, prontos a usar. Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Fixação rápida com garras retrácteis. Perfuração Æ 60 mm. Acabamento metálico. Abertura manual. Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.