Alternar Nav

Incara Multilink - 3x2P+T Schuko/1xUSB A+C/4xRJ45 C.6 UTP - 2x8 módulos - Branco

Incara Multilink - 3x2P+T Schuko/1xUSB A+C/4xRJ45 C.6 UTP - 2x8 módulos - Branco

REF.654865

Preço 205,13 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 5.64

Peso(g) 1273

Descrição

Para integração em paredes ocas, montagem encastrada na vertical (bloco de terminais na cuba do invólucro). Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Material: Alumínio extrudido. Equipados com funções Mosaic. Fornecidos com cabo de 2 m e ficha 2P+T. Espessura da divisória compatível: 10-25 mm. Dimensão para 16 módulos Mosaic, sendo que são 2 filas de 8 módulos cada (1 módulo = 22,5 mm).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.