Incara Multilink - 2 x 2P+T Schuko / 1 x USB A+C 15 W - 6 módulos -Branco |
![]() |
REF.654780 Preço 140,30 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 5.24 Peso(g) 906 |
DescriçãoPara integração em mobiliário, montagem encastrada na horizontal (bloco remoto de terminais). Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Material: Alumínio extrudido. Equipados com funções Mosaic. Fornecidos com cabo de 2 m e ficha 2P+T. Compatíveis com nessas de espessura 10-40 mm. Dimensão de 6 módulos Mosaic (1 módulo = 22,5 mm). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |