Alternar Nav

Incara Disq'In - 2P+T Schuko / USB A+C 15 W - Preto, 2 elementos

Incara Disq'In - 2P+T Schuko / USB A+C 15 W - Preto, 2 elementos

REF.654749

Preço 116,81 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 5.24

Peso(g) 809

Descrição

Para montagem encastrada em mobiliário, espessura compatível da secretária: 15-40 mm. Economia de espaço com os blocos de terminais remotos. Fornecido com cabo de 2 metros e ficha 2P+T. Fixação por encaixe através de garras retrácteis. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz. Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1. USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A. Alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz. Em conformidade com a norma IEC 62368-1. Fornecido com cabo de 2 metros e ficha 2P+T. Só base com mecanismos. Placa de acabamento a encomendar em separado.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.