![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
X-light 180 - Blocos standards (NP) - 200 lm - 1h (LEDs) |
![]() |
REF.660054 Preço 32,96 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.99 Peso(g) 359 |
DescriçãoBlocos LED solução Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem saliente na parede ou no tecto e montagem encastrado com o acessório ref. 6 601 95. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |