![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 200 lm - 2h (LEDs) |
![]() |
REF.660047 Preço 77,02 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.83 Peso(g) 210 |
DescriçãoBlocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 2 horas. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem encastrado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |