Interruptor de iluminação Conectado s/neutro (c/op. variação) - SwN-Preto |
![]() |
REF.722472 Preço 56,21 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.62 Peso(g) 142 |
DescriçãoInterruptor de iluminação conectado sem neutro (com opção de variação); Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios; Interruptor de iluminação conectado de 5-300 W sem neutro de 230 V± (com opção de variação); Compatível com todas as cargas; Fornecido com um condensador ref. 0 401 49; O modo de variação de luz e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control; Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro. |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED-A 3978 A |
---|
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |