Interruptor de iluminação Conectado c/neutro (c/op variação)- SwN-Alumínio |
![]() |
REF.722371 Preço 67,67 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.62 Peso(g) 151 |
DescriçãoInterruptor de iluminação conectado com neutro (com opção de variação); Para controlo local ou remoto da iluminação; Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios150 W com neutro 230 V (com opção de variação); Compatível com todas as cargas (recomendado lâmpada de LED com variação); O modo de variação de luz e a luz LED (funções luminoso ou sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control; Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; Fixação através de parafusos ou garras; Fornecido com suporte, tecla é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral); |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Brochura Suno |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED-A 4055 A |
---|
Software
Configurador Suno |
Videos
https://youtu.be/LLDYOBWhxqU |