Alternar Nav

"Box" para área TV multimédia c/ 4 tomadas, interruptor e DST - cabo 2m - Preto

REF.694595

Preço 47,24 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 3.2

Peso(g) 1440

Descrição

Bloco multitomadas para área multimédia, com cabo, interruptor e DST. Tomadas de 2P: 6A. 16 A - 230 V – 3.680 W máx. Design especial para uma perfeita integração e organização dos cabos no espaço da TV. Equipado com: - 4 x tomadas 2P+T (16 A) e 4 x tomadas 2P; - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - cabo 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m). Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada. Com indicador luminoso que sinaliza o estado da proteção do dispositivo: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas continua funcional. Cobertura de alumínio (metal) permite a instalação de outro dispositivo em cima do bloco multitomadas. Apenas para utilização em espaços interiores.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12472AB.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03124EN-01

Documentação Comercial

Catálogo Soluções Fichas e Blocos

Videos

gNxV5Bvg2m0 rUmIa_Qo3jQ
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.