Bloco multitomadas 3 x 2P+T - com cabo 5 m - Preto/Cinzento escuro |
![]() |
REF.694568 Preço 11,79 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.43 Peso(g) 761 |
Descrição16A - 230 V – 3.680 W máx. Equipados de tomadas com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas). Extraplanos: podem ser colocados debaixo de mobiliário. Apenas para utilização em espaços interiores. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03276EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Soluções Fichas e Blocos |
Videos
gNxV5Bvg2m0 |