Green up Access - kit com tomada, suporte e disjuntor diferencial. |
![]() |
REF.090470 Preço 212,85 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 4.047 Peso(g) 671.00 |
DescriçãoPermite criar uma infraestrutura segura de carregamento de veículos elétricos e híbridos através de cabos Modo 2 (ou Modo 1). Adequados para instalação em casas particulares, garagens privadas, apartamentos, etc. O kit contém: 1 tomada schuko de alta resistência Green’up Access, com tampa, IP55 - IK08 -16A - 230V, 1 base para suporte da caixa de controlo do cabo de carregamento do veículo, 1 disjuntor diferencial de 16 A, curva C, 30 mA, tipo F - ref. 4 107 54. Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões. Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_LE06859AD |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Green'Up |
Videos
eG2oWYK4C4k |