Bloco multitomadas 5 x 2P+T c/ interruptor - cabo 3m - Branco/Cinzento escuro |
![]() |
REF.694538 Preço 28,20 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 3.28 Peso(g) 820 |
DescriçãoEquipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo. Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas). Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03127EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Soluções Fichas e Blocos |
Videos
gNxV5Bvg2m0 | qdNf__FkGug |