Alternar Nav

Bloco multitomadas 6 x 2P+T c/ interruptor + disjuntor - cabo 1,5m - Branco/Cinz

Bloco multitomadas 6 x 2P+T c/ interruptor + disjuntor - cabo 1,5m - Branco/Cinz

REF.694526

Preço 31,32 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 3.95

Peso(g) 756

Descrição

3 x 1,5 mm². Blocos multitomadas com cabo, disjuntor e indicador de sobrecarga. Equipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor; luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas). Com disjuntor para proteção contra sobrecargas (permite rearme manual) e com indicador LED: - LED verde: consumo normal; - LED vermelho: próximo da carga máxima; - LED desligado: alimentação desligada devido a uma sobrecarga. Para repor, desligue o dispositivo e pressione o botão de reposição na lateral do bloco multitomadas. Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03125EN-01

Documentação Comercial

Catálogo Soluções Fichas e Blocos

Videos

gNxV5Bvg2m0 qdNf__FkGug
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.