Bloco multitomadas 3 x 2P+T c/ DST + USB - cabo 1,5m - Preto/Cinzento escuro |
![]() |
REF.694512 Preço 28,71 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 3.28 Peso(g) 650 |
DescriçãoBlocos multitomadas com cabo, DST e portas USB Equipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas) ;- 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C, 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx. Utilizar para recarregar smartphones, tablets e outros dispositivos eletrónicos; - corpo rotativo; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas); Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada; Com indicador luminoso que sinaliza o estado do dispositivo de proteção: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas continua funcional. Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03121EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Soluções Fichas e Blocos |
Videos
gNxV5Bvg2m0 | qdNf__FkGug |