Bloco multitomadas 4 x 2P+T c/ interruptor + DST - cabo 1,5m - Branco/Cinzento |
![]() |
REF.694507 Preço 20,11 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 3.28 Peso(g) 656 |
DescriçãoBlocos multitomadas com cabo e descarregador de sobretensões; Equipados com: -tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas; Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada; Com indicador luminoso que sinaliza o estado do dispositivo de proteção: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas continua funcional; Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03121EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Soluções Fichas e Blocos |
Videos
gNxV5Bvg2m0 | qdNf__FkGug |